Опубликуйте свои продукты
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls
Armitage Shanks

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Cпецификация
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS4545
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC seats and covers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)58
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)442
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Европа