Опубликуйте свои продукты
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-toilet-seat-002161
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)376
    • Глубина (мм)441
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures