Опубликуйте свои продукты
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
Armitage Shanks

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Cпецификация
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS6110
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWall hung urinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)675
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)305
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals