Опубликуйте свои продукты
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet
Armitage Shanks

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Cпецификация
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS6388
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWall hung urinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)567
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)265
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)11.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals