Опубликуйте свои продукты
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
Bullet Resistant Extruded Aluminum window frames are designed for “non-ricochet type” and are intended to permit the capture and retention of attacking projectiles. It lessens the potential of random injury and lateral penetration. Framing systems are 6061-T6 Aluminum clear or dark bronze anodized finish with armor to meet ballistic level requirements. Constructed to size and ballistic level requirements.Interior screws are applied to make glazing installation easy for a vast variety of glazing types and thickness and to provide security level protection when needed. Transaction windows are available with a laminate or stainless steel counters and can also be made without a counter to install on existing counters, you may already have.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • Тип продукцииSecurity Windows
  • Группа продукцииARMORTEX®; Transaction Window
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)46
  • Ширина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Ticket Windows