Опубликуйте свои продукты
Навесная стена ASAŞ REF60
Навесная стена ASAŞ REF60
Навесная стена ASAŞ REF60
    ASAŞ

    Навесная стена ASAŞ REF60

    REF60 — это система навесных фасадов нового поколения, предлагающая все варианты открывания со структурным остеклением, двусторонним и с возможностью установки дополнительных элементов. По сравнению с обычными системами навесных фасадов, REF60 обеспечивает более широкое применение стекла и более широкие площади применения. Благодаря различным размерам профилей фрамуг и стоек, система может использоваться в проектах любого назначения. Возможность индивидуальной настройки использования естественного освещения в интерьере обеспечивается за счет добавления солнцезащитных экранов. Готовая к монтажу система REF60 позволяет сэкономить на стоимости проекта. Благодаря горизонтальным и вертикальным несущим профилям различной глубины, она может использоваться в проектах любого назначения. Системы REF60, имеющие различные типы изоляторов для достижения высокого уровня теплоизоляции, также являются идеальным решением для угловых фасадных поверхностей и крыш.
    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Ширина профиля: 60 мм

      Глубина стоек: мин. 80 мм - макс. 255 мм

      Глубина фрамуг: мин. 68 мм - макс. 248 мм

      Толщина стенки: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 мм

      Макс. Толщина стекла: 57 мм

      Теплоизоляционный профиль: 14,8 / 24 / 34 мм


      Варианты применения

      Фасад с накладкой

      Конструкционная система остекления

      Полуконструкционная система остекления

      Высокоизолированное конструкционное остекление

      Высокоизолированный фасад с накладкой

      Скрытая вентиляционная решетка с внутренним открыванием

      Поворотно-откидной фасад с накладкой

      Стальная армированная навесная стена


      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-curtain-wall-ref60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка