Опубликуйте свои продукты
Навесная стена ASAŞ E50
Навесная стена ASAŞ E50
Навесная стена ASAŞ E50
Навесная стена ASAŞ E50
    ASAŞ

    Навесная стена ASAŞ E50

    Система навесных фасадов E50 — это каркасная фасадная система, предлагающая экономичные решения с высокими эксплуатационными характеристиками. Она подходит как для малоэтажных, так и для высотных зданий. Благодаря опции структурного силиконового герметика, система обеспечивает бесшовное остекление. Система также подходит для использования в качестве полуконструкционной и закрытой. Естественная вентиляция обеспечивается скрытой вентиляцией с наружным открыванием.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Ширина профиля: 50 мм

      Глубина стоек: мин. 44 - макс. 209,7 мм

      Глубина фрамуг: мин. 60 - макс. 216,3 мм

      Толщина стенок: 1,8 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3 мм

      Макс. Толщина стекла: 38 мм

      Теплоизоляционная планка: 14,8 мм

      Варианты применения

      Фасад с навершием

      Конструкционная система остекления

      Двусторонняя система

      Скрытая вентиляционная решетка с наружным открыванием

      Скрытая вентиляционная решетка с параллельным открыванием

      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаcurtain-wall-e50
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-03-25
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалСтекло
      • Разработано вТурция
      • Страна-производительТурция
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтены - Витраж

      Доступно в регионах:

      Европа Азия Северная Америка Африка