Опубликуйте свои продукты
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt S100 SINGLE

    Кортовая система, состоящая из отдельных игровых стен толщиной 100 мм

    ASB System100 — это классический сквош-корт, который используется во всем мире. Изготовители и пользователи всегда ценили высокое качество конструкции этой кортовой системы. Сквош-корты компании ASB SquashCourts используются во многих национальных тренировочных центрах. Более того, эти кортовые системы использовались во время первого соревнования по сквошу на Играх Содружества в 1998 году.

    Cпецификация
    • Ведущие мировые игроки в сквош, телекомпании и промоутеры турниров неоднократно высказывали свое мнение о том, что корты ASB являются лучшими с точки зрения игровых характеристик, эстетических качеств и потрясающего внешнего вида.

      Сквош-корт ASB System100 состоит из самонесущих стеновых элементов – это означает, что он стоит отдельно от окружающих стен помещения.

      Поэтому такому корту не страшны статические трещины здания или термические воздействия, более того - он надежно поглощает звук. Расстояние до существующих стен или несущей конструкции здания выбирается таким образом, чтобы исключить их влияние на корт.

      Конструкция стены сквош-корта ASB System100

      Игровая стена ASB System100 состоит из алюминиевых профилей, покрытых панелями высокой плотности с обеих сторон. Стеновые панели производятся в соответствии со спецификациями ASB. Полость в середине заполняется прокаленным песком в процессе сборки кортовой системы. За счет этого наполнителя поверхность стенки сквош-корта приобретает необходимую твердость и обеспечивает идеальные условия для игры в сквош.

      Конструкция стены ASB System100 отличается идеальной точностью размеров. Инновационные схемы соединений обеспечивают идеальную точность крепления системы. Кропотливая работа наших техников позволила решить многие проблемы установщиков сквош-кортов – на корте ASB System100 можно играть сразу после сборки.

      Высокое качество нашей продукции влечет за собой определенные обязательства. Постоянный контроль качества обеспечивает неизменно высокое качество продукции. Стремление ASB к инновациям дает клиенту уверенность в том, что он купит продукт, разработанный по самым современным технологиям.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsquash-s100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5640
    • Ширина (мм)6700
    • Глубина (мм)10130
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
    • Классификация IFCОбъект
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)