Опубликуйте свои продукты
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
ASB ShowGlassCourt
    ASB SQUASH

    ASB ShowGlassCourt

    Стеклянный корт для проведения различных мероприятий и турниров PSA

    ASB ShowGlassCourt используется для крупных международных турниров с участием ведущих игроков мира. Корт был главной особенностью Игр Содружества, где подвижная боковая стена позволила мгновенно превратить игровую площадку в парную площадку.

    Cпецификация
    • ASB ShowGlassCourt имеет потрясающий внешний вид и позволяет промоутерам и организаторам мероприятий творчески и новаторски подходить к проведению крупных турниров в различных местах. Система ASB ShowGlassCourt популярна среди всех игроков благодаря идеальным игровым условиям, а телеиндустрия приветствует создание драматической обстановки, которая идеально соответствует требованиям такого высокоскоростного телевизионного спорта.

      Стеклянные панели ASB

      Стеклянные панели ASB ShowGlassCourt изготовлены из безопасного стекла One-way-vision™ «SEKURIT» толщиной 12 мм с цветными керамическими точками. Более 50% поверхности окрашено.

      Одиночная версия ASB ShowGlassCourt состоит из 35 панелей (включая дверь) — 32 панели one-way-vision™ для передней стены (8) и 2 боковых стен (по 12 каждая), а задняя стенка (2 панели + дверь) изготовлена из прозрачного стекла.

      Компания ASB изобрела стекло one-way-vision™ с технологией двух керамических точек (сначала наносится черная точка, а точно поверх черной точки — цветная точка). Всемирная федерация сквоша приняла это описание, даже несмотря на то, что немногие производители стекла в целом могут работать с этой техникой.

      ASB one-way-vision™ означает следующее: Первый слой точек на внутренней стороне защитного стекла «SEKURIT» наносится методом трафаретной печати антрацитово-черного цвета. Второй слой ярких точек должен быть напечатан точно на черных точках. Цветные точки внутри видны игроку и телевизору на внутренней стороне корта.

      Более 50 % поверхности корта покрыто точками. Зрители, наблюдающие снаружи, не видят черных точек, и эта оптическая иллюзия дает оптимальное представление о матчах. Яркие цвета на внутренней стороне корта создают оптическую иллюзию, из-за которой игроку трудно видеть зрителей за пределами корта.

      Отверстия для телевизора/камеры ASB

      ASB ShowGlassCourt имеет стандартизированное пространство для окон телевизора/камеры (называемое «четкими вырезами для телевизора») на передней стене, которое простирается от пола до 90 см вверх по всей ширине корта 6,40 м. Кроме того, ASB ShowGlassCourts имеет несколько специальных «телевизионных вырезов» на нескольких панелях на боковых стенах (примерно 40x40 см от пола вверх), что позволяет создать больше ракурсов камеры и вариантов изображения.

      Светодиодное освещение ASB

      Светодиодное освещение ASB, соответствующее самым высоким стандартам вещания, является частью корта и прикреплено к стеклу с помощью специальных креплений и световых балок — отсутствуют дополнительные металлические стойки, которые уменьшали бы четкость обзора. Система соответствует требованиям телевизионного освещения минимум 1600-1800 люкс на уровне пола в любом месте корта. Светодиодное освещение подходит для сверхзамедленной съемки со скоростью до 4000 кадров в секунду без мерцания света. Светодиоды имеют возможность затемнения и запуска запрограммированного светового шоу. В ASB ShowGlassCourts предусмотрена возможность установки системы защиты от рассеивания света поверх стекла, которая предотвращает попадание света на стекло и освещение снаружи, что повлияет на эффект обзора one-way-vision™.

      ASB TVOFloor

      Компания ASB совместно с PSA разработала специальный спортивный паркет TVO Floor (оптимизированное под ТВ и портативное напольное покрытие). Спортиный паркет TVO впитывает пот, имеет оптимальную пружинистость, обеспечивает прочную опору при обычной игре, способен поглощать небольшое количество влаги, не становясь скользким.

      Напольное покрытие ASB TVOFloor создано для проведения мероприятий, его можно часто устанавливать и демонтировать при необходимости. Черный цвет с матовым покрытием используется для максимального контраста с белым мячом. Цвет стен (пока что синий — наилучший вариант) и пола играют важную роль в видимости мяча при трансляции. Кроме того, конструкция ASB ShowCourt и каркас из основного металла позволяют модернизировать ASB GlassFloor в любое время.

      ASB GlassFloor

      ASB GlassFloor является логическим продолжением ASB ShowGlassCourt. Стены и пол состоят из одного материала. Система ASB ShowGlassCourt является 5-сторонней. Новый противоскользящий пол для сквоша — это абсолютная инновация в области спортивных паркетов.

      Стекло – высокоэластичный и в то же время очень твердый материал. ASB GlassFloor также используется для некоторых других видов спорта (например, баскетбола, волейбола, тенниса и многих других) и в качестве интерактивной поверхности для телешоу.

      Подвижная стеклянная стена ASB GlassWall

      После Игр Содружества в Куала-Лумпуре (1998 г.) компания ASB создала подвижную стеклянную боковую стену в ASB ShowGlassCourt. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту компании ASB, высокому мастерству и точности работы. За все 4 года проведения Игр Содружества (1998-2018 г. г.) раздвижные стены ASB перемещались сотни раз.

      Дополнительные опции

      На ASB ShowGlassCourt может быть установлена система interactiveSquash в комплекте с соответствующими национальным стандартам компонентами электропитания, программным обеспечением, проводкой и необходимыми опорами. В предыдущих мероприятиях PSA (последний раз на чемпионате мира в Чикаго 2019) полная «видеостена» (за передней стенкой) сочеталась с системой interactiveSquash, а вся лицевая стена использовалась в качестве дисплея для отслеживания, рекламы и геймификации. Поскольку это отдельная система, возможна вариация от стандартного решения interactiveSquash с проектором до высокотехнологичной версии в сочетании с видеостеной. На сегодняшний день ASB является единственной компанией, интегрирующей эти системы в ShowGlassCourt.

      Внешнее размещение видеомонитора, т.е. отверстия и специальные крепления, могут быть обеспечены без проблем. Также может быть реализовано заданное расположение мониторов. ASB может спланировать дополнительные области стекла без печати (см. выше окна ТВ/камеры) и подходящую систему крепления или защиты.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasb-showglasscourt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5850
    • Ширина (мм)7325
    • Глубина (мм)10580
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)