Опубликуйте свои продукты
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-352-90-elbow-reducing
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 51 15
  • Наименование OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings