Опубликуйте свои продукты
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
ASC Engineered Solutions
Архив

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Тип продукцииFlow Control
  • Группа продукцииCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010163
  • Название ETIMGate valve
  • Название по ССКПУ ООНGate valves
  • Код ССКПУ ООН40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Описание Uniclass 2015Water supply valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Наименование OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures