Фильтр косой позволяет блокировать загрязнения в жидкости, не ограничивая проход а гарантируя постоянного прохода. Его надо установить горизонтальном на направления показано на корпусе через стрелки с съемной крышкой обращена вниз. По открытия, через ключа, отток жидкости унесет с собой загрязнения, собранную фильтрующим компонентом, не позволяя им вернуться внутрь трубы.
Он подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью..
Фильтр косой для сбора примесей PN 20 с внутренней/внутренней резьбой UNI ISO 228
Широкий диапазон доступно, для всех требованией установки и соединения: от G1/2" (DN15) до G4" (DN100).
Доступен во версиях:
Размеры | Степень фильтрации
G1/2" (DN15) | 350 µ
G3/4" (DN20) | 350 µ
G1" (DN25) | 350 µ
G1"1/4 (DN32) | 500 µ
G1"1/2 (DN40) | 500 µ
G2" (DN50) | 500 µ
G2"1/2 (DN60) | 500 µ
G3" (DN80) | 600 µ
G4" (DN100) | 600 µ
Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Шаровый кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Шаровый кран польный проход с наружной/внутренней резьбой