Опубликуйте свои продукты
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Cпецификация
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-extractor-hood
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииAppliences
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты