Опубликуйте свои продукты
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
    ASKO

    Kitchen hood CI41038GC

    A cooker hood for mounting over a kitchen islands with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity. It is co-designed with Elements Pearl Grey ovens. drawers and coffee machine and has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The display and touch keys are per default invisible but will light up when you approach the hood. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkitchen-hood-ci41038gc
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииKitchen hood
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция