Опубликуйте свои продукты
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Cпецификация
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgas-hob
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииAppliences
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Плиты и духовки

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция

    Похожие продукты