ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.
Доступно в регионах:
| Океания | Европа | Северная Америка | Азия |
|---|---|---|---|
Австралия | Бельгия | Канада | Китай |
Дания | Соединенные Штаты Америки | ||
Испания | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Словения | |||
Финляндия | |||
Чехия | |||
Швеция |