Опубликуйте свои продукты
ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door

The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain. Albany
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa_a_hs9010_pfr
  • Тип продукцииHigh Speed Doors
  • Группа продукцииCold Storage Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка