Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SW is designed for use in quick serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is acheived through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express swing doors can swing to 180 degrees and latch to allow for convenient pass through of goods.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)92
    • Ширина (дюймы)192
    • Глубина (дюймы)4.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)300
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors