Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Уникальная ссылка: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Брэнд: ASSA ABLOY Entrance Systems
Тип продукции: Sliding
Группа продукции: Hurricane Resistant
Дата публикации: 2020-08-03
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L4133
Uniclass 1.4 Описание: Sliding
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®