Опубликуйте свои продукты
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Expecting a crowd? Not to worry, our double turnstile gate can withstand even the highest amounts of traffic – even if it’s arriving from both sides at once. Its full-height, sturdy swing doors are more than capable of keeping your space safe while keeping people on the move. And it comes with different drive mechanisms and customizable features like canopies. So this turnstile will draw crowds as well as handle them.

    Cпецификация
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаturnstile-ft200
    • Тип продукцииSecurity Entrance Control
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC002986
    • Название ETIMDoor control system
    • Код Uniclass 2015En_75_40
    • Описание Uniclass 2015Security systems entities
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 49
    • Наименование OmniClassSecurity Rated Door
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit