Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    The ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing provides convenient functionality, easy-to-use breakout, an extremely wide door opening and no floor tracks. This product meets all requirements of superior performance in a critical care environment. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing is available in a smoke rated package certified to UL 1784.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    ASSA ABLOY

    Cпецификация
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVersaMax_Swing_OHC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНSwing door
    • Код ССКПУ ООН30171511
    • Код CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators