Опубликуйте свои продукты
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
    Assmann Büromöbel

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Pontis | Battery folding table, sit-stand desk system

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The mobile table is height-adjustable by an electric motor and equipped with a rechargeable battery so that it can be used independently of a stationary power supply. The table top made of a writable surface can be swiveled vertically. The table can be used as a whiteboard in no time at all or stowed away to save space.

    Cпецификация
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Тип продукцииOffice Furniture
    • Группа продукцииSit/stand desks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56