Опубликуйте свои продукты
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
    Assmann Büromöbel

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 из 5 звезд4.3(21 отзывы)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    Cпецификация
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Тип продукцииOffice Furniture
    • Группа продукцииSit/stand desks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56