Опубликуйте свои продукты
LOOSE FLANGE PVC-U KIT
AstralPool Fluidra

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Cпецификация
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииPVC-U
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 45 00
  • Наименование OmniClassPipe Flanges