Опубликуйте свои продукты
ChlorFIT Socket Union
GF Building Flow Solutions

ChlorFIT Socket Union

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Socket Unions securely connect two sections of Schedule 80 CPVC piping. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the unions provide quick, easy disconnect without cutting the line, making repairs or equipment removal simple, while the EPDM ring supports a lasting, reliable seal.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Cпецификация
  • • Product #: 9897375005 | 9897375007 | 9897375010 | 9897375012 | 9897375015 | 9897375020

    • Connection Type: Socket x Socket

    • Primary Material: CPVC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChlorFIT-Socket-Union
  • Тип продукцииUponor ChlorFIT Sch 80
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки