Опубликуйте свои продукты
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool
AstralPool Fluidra

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Cпецификация
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Тип продукцииPool Shell Equipment
  • Группа продукцииMain Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиэфирная смола
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока