Опубликуйте свои продукты
Peristaltic Dosing Pump
AstralPool Fluidra

Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic pump with flow adjustment from 10% to 100%. The flow is controlled adjusting the motor speed by means of a potentiometer placed on the front panel. Power connection of 90/260 V at 50/60 Hz. The installation kit includes: - Transparent glass-type flexible 2-m PVC suction pipe. - Semi-rigid white polyethylene 2-m return pipe. - 3/8" BSP m. injection valve. - Pool floor filter. Three models: - Peristaltic pump 1 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 4 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 12 l/h (1 bar)
Cпецификация
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPeristaltic_Dosing_Pump
  • Тип продукцииDosing Pumps
  • Группа продукцииPeristaltic Dosing Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)137
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)109
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением