Опубликуйте свои продукты
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool

    3.7 из 5 звезд3.7(12 отзывы)

    A POOL THAT IS SMALLER IN SIZE WITHOUT COMPROMISING ON FEATURES!

    10-year structural and internal ecoFinish warranty.

    Plungie Studio

    The sophisticated and sleek design of the Plungie Studio concrete pre-cast swimming pool leaves nothing to wish for!

    We’ve designed the Plungie Studio with smaller spaces in mind, making it an excellent choice for front yards, smaller backyards and inner-city living. With over 20 sq ft of bench space to lounge on, the Plungie Studio will become your new favourite spot to enjoy a sunny day!

    Inclusions

    • Highly-engineered concrete shell
    • Multi-coloured LED Light
    • Skimmer Box
    • Pre-plumbed filtration return lines

    Add-ons and Modifications

    • Spa Jets
    • Equipment Packages: Filter, Chlorinator, Pump
    • Waterline Tile Provision

    Website

    https://plungie.com/en-us/pools/studio

    Cпецификация
    • Length - External: 12', Internal: 11' 5"

      Width - External: 7', Internal: 6'5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 2,140 gal

      Dry Weight - 15,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstudio-rectangular-pool
    • Тип продукцииPools
    • Группа продукцииStudio Pool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
    • Код Uniclass 2015En_42_85_60
    • Описание Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • Код CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Номер OmniClass23-21 29 21 15
    • Наименование OmniClassSwimming Pools

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки