Опубликуйте свои продукты
Suction nozzle in ABS for concrete pool
AstralPool Fluidra

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Код ETIMEC000005
  • Название ETIMCable end sleeve
  • Код CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Номер OmniClass23-21 29 21 15
  • Наименование OmniClassSwimming Pools