Опубликуйте свои продукты
Water Curtain
Water Curtain
    AstralPool Fluidra

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Cпецификация
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWater_Curtain
    • Тип продукцииFountains
    • Группа продукцииCustomizable Fountains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)114
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCСоединительный элемент воздуховода
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
    Похожие продукты