Опубликуйте свои продукты
Выбивная гильза Roxtec
Выбивная гильза Roxtec
Выбивная гильза Roxtec
Выбивная гильза Roxtec
    Roxtec

    Выбивная гильза Roxtec

    Sleeve with knock-out plate for sealing prior to cable and pipe routing.

    The Roxtec knock-out sleeve (KOS) keeps your building dry during and after construction, and provides spare capacity for future needs. The sleeve is easily fixed and cast into structures of varying thickness and ensures a tight seal until its plate is knocked out for cable and pipe routing. The sleeves have an integrated feature which allows them to be connected into space efficient clusters. Once cables or pipes are routed, they are to be sealed with Roxtec UG™ underground solutions in the corresponding size.

  • Light-weight
  • Area efficient
  • Quick and easy to install
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Casting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKOS
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC001174
    • Название ETIMPlastic installation tube
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60
    • Описание Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems

    Похожие продукты