Опубликуйте свои продукты
Luminaire Controller External Mount
Audacy, Ideal Industries

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Cпецификация
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаluminaire_controller_external
  • Тип продукцииLighting Devices
  • Группа продукцииLighting Controllers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.43
  • Ширина (дюймы)1.4
  • Глубина (дюймы)2.78
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Описание Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Номер OmniClass23-35 37 17 11
  • Наименование OmniClassLighting Dimmer Rheostats