Опубликуйте свои продукты
Luminaire Controller Internal Mount
Audacy, Ideal Industries

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Cпецификация
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаluminaire_controller_internal
  • Тип продукцииLighting Devices
  • Группа продукцииLighting Controllers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.99
  • Ширина (дюймы)3.52
  • Глубина (дюймы)1.75
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Описание Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Номер OmniClass23-35 37 17 11
  • Наименование OmniClassLighting Dimmer Rheostats