Опубликуйте свои продукты
Liune D8 Panel door
Aulis Lundell Oy

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаd8
  • Тип продукцииSliding doors
  • Группа продукцииLiune D8
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2170
  • Ширина (мм)2958
  • Глубина (мм)95
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНPocket doors
  • Код ССКПУ ООН30171508

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
4.3 из 5 звезд 4.3 (31)