Опубликуйте свои продукты
Security Buildings
Security Buildings
    Austin Mohawk

    Security Buildings

    Our security buildings are secure, durable and comfortable. Our building styles can be selected to enhance existing site surroundings. As well as have bullet resistance up to UL752 level 10 and other security options. These buildings are delivered fully ready to be installed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsecurity-buildings
    • Тип продукцииBuildings
    • Группа продукцииSecurity Building
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Здания
    • Код Uniclass 2015Pr_20_65
    • Описание Uniclass 2015Prefabricated buildings and structures
    • Код CSI MasterFormat 201413 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Building Systems