Опубликуйте свои продукты
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Moiré is a pavilion and weather shelter with an architectural reference to urban shapes, as well as an aesthetic flirt with pragmatic barn structures. Its distinct house-like shape complements Nola's range of pavilions and pergolas, speaking the language of the city. It is rationally constructed with a load-bearing wooden frame and can be built to any length with dividing sections at specified intervals. The frame can, in turn, be adorned with layers of slats in different patterns and colours, trellises for climbing plants, or other materials such as channel plastic or, for example, transparent corrugated roofing for additional weather protection.

The dimensions are adapted to withstand large wind loads, allowing Moiré to be placed on open courtyards and rooftop terraces. The pavilion is designed by Mattias Rubin De Lima.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoire-pavilion
  • Тип продукцииShelter/Storage
  • Группа продукцииShelters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3660
  • Ширина (мм)6800
  • Глубина (мм)2590
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Здания
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_20_65_78
  • Описание Uniclass 2015Shelter structures
  • Код CSI MasterFormat 201406 49 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Screens
  • Номер OmniClass23-11 00 00
  • Наименование OmniClassSite Products

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)