Based upon the Solare Single Glazed or Acoustic Double Glazed Partition System, the minimum STC wall rating is 35. The system is ideal for interior offices and commercial spaces to utilize the benefits offered from an interior atrium.
The 1”w x 2”h (single glazed) or 4”w x 2”h (double glazed) aluminum track accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing and may be of standard or custom RAL color. The track may also be of a straight or curved configuration.
The maximum height for the Atrium Wall System is 12’-0” and maximum panel width is 60”.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |