The Elite™ Free Standing Partition System offers the utmost versatility in creating and customizing rooms. The system stands independently in combination with stainless steel components and toughened glass panels. The need for head fixing is not required in most applications, single point wall and floor fixings are all that are needed.
The system accommodates tempered, laminated, low-iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. The fittings may be of a brushed finish, standard RAL color or a custom RAL color.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |