Опубликуйте свои продукты
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    AXOR

    01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 01007180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 50 mm
      • minimum construction height: 75 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min
      • connection diameter: DN50
      • direction of outlet: vertical
      • connection: 1-sided
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01007XXX
    • Тип продукцииAXOR iBox universal 2
    • Группа продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)142
    • Ширина (мм)166
    • Глубина (мм)397
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.99
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures