Опубликуйте свои продукты
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42520001 Chrome

      - 42520141  Brushed Bronze

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520671 Matt Black

      - 42520341 Brushed Black Chrome

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520701 Matt White

      - 42520801 Brushed  Stainless Steel

      - 42520821 Brushed Nickel

      - 42520831 Polished Nickel

      - 42520951 Brushed Brass 

      - 42520991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42520USA
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.5
    • Ширина (мм)2.83
    • Глубина (мм)27.56
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures