Опубликуйте свои продукты
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10414000 Chrome

      - 10414020 Polished Chrome

      - 10414140 Brushed Bronze

      - 10414300 Polished Red Gold

      - 10414340 Brushed Black Chrome

      - 10414800 Stainless Steel Optic

      - 10414830 Polished Nickel

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10414XXX
    • Тип продукцииAXOR Starck
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)57
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures