Опубликуйте свои продукты
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10455001 Chrome

      - 10455251 Brushed Gold Optic

      - 10455821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 156 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Stream, IntenseRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10455USA
    • Тип продукцииAXOR Starck
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)907
    • Ширина (дюймы)124
    • Глубина (дюймы)231
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)17.79
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки