Опубликуйте свои продукты
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
    AXOR

    AXOR Starck hand shower 1jet chrome

    AXOR Starck Baton hand shower 1jet EcoSmart
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10531000 Chrome

      - 10531140 Brushed Bronze

      - 10531250 Brushed Gold Optic

      - 10531300 Polished Red Gold

      - 10531310 Brushed Red Gold

      - 10531330 Polished Black Chrome

      - 10531340 Brushed Black Chrome

      - 10531800 Stainless Steel Optic

      - 10531820 Brushed Nickel

      - 10531950 Brushed Brass

      - 10531990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 8 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10531000
    • Тип продукцииAXOR Starck
    • Группа продукцииHand showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)24
    • Глубина (мм)24
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)161.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия