Опубликуйте свои продукты
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    AXOR

    10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10625801 Stainless Steel Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, basic set

      • shower head size: 720 x 720 mm

      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm

      • frame: brushed stainless steel

      • material spray disc: metal

      • spray disc surface: fully finished matching spray face

      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets

      • installation: flush with the ceiling

      • connection thread: NPT ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10625USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSolutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)7
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)750
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures