Опубликуйте свои продукты
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
    AXOR

    AXOR Starck thermostatic module f-set chr.

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module 360/120 for concealed installation square for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10751000 Chrome

      - 10751140 Brushed Bronze

      - 10751250 Brushed Gold Optic

      - 10751300 Polished Red Gold

      - 10751310 Brushed Red Gold

      - 10751330 Polished Black Chrome

      - 10751340 Brushed Black Chrome

      - 10751800 Stainless Steel Optic

      - 10751820 Brushed Nickel

      - 10751950 Brushed Brass

      - 10751990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 3 functions

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN20

      • min. operating pressure: 1,5 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10751000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)87
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия