Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
10820001
Тип продукции
AXOR Starck
Группа продукции
Kitchen mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-01-15
Номер версии
1
Высота (мм)
656
Ширина (мм)
109
Глубина (мм)
324
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
Техническое описание
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
4
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC
Клапан
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Загрузить
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Загрузить