Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
39835001
Тип продукции
AXOR Citterio
Группа продукции
Manual kitchen mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-01-15
Номер версии
1
Высота (мм)
427
Ширина (мм)
134
Глубина (мм)
292
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Техническое описание
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
2.8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC011431
Название ETIM
Kitchen mixing tap
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
11 30 13.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Загрузить
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Загрузить
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Загрузить
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Загрузить