Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
Cпецификация
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12573USA
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииAXOR ShowerComposition
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые