Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 12592000 Chrome - 12592140 Brushed Bronze - 12592250 Brushed Gold Optic - 12592300 Polished Red Gold - 12592310 Brushed Red Gold - 12592330 Polished Black Chrome - 12592340 Brushed Black Chrome - 12592670 Matt Black - 12592800 Stainless Steel - 12592820 Brushed Nickel - 12592950 Brushed Brass - 12592990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • projection 425 mm • material spray disc: metal • shower arm length 324 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,2 l/min • function from: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • installation: wall • mounting type: concealed • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка12592XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerComposition
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)124
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)425
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые