Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    Cпецификация
    • Surfaces: - 12595007 Chrome - 12595677 Matt Black - 12595347 Brushed Black Chrome - 12595997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка12595CHN
    • Тип продукцииShower panels with thermostat
    • Группа продукцииAXOR ShowerComposition
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия